Calcular Presión Estática
Use the calculator to determine the amount of static pressure the fan must overcome.Calcular Presión Estática
Utilice el calculador para determinar la cantidad de presión estática que el ventilador necesita.La presión generada por los ventiladores en los conductos es típicamente muy pequeña. Sin embargo, una medición precisa de la presión estática es crítica para la selección adecuada del ventilador. La presión estática en sistemas de ventiladores es típicamente menor que 2" SP, o 0,072 Psi.
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática |
*
Los asteriscos indican los campos obligatorios.
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA | |
---|---|
Sin Ducto | 0.05" a 0.20" |
Con Ducto | 0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto) |
Transiciones | 0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.) |
Extracción de Campanas de Cocina | 0.625" a 1.50" |
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire. |