Use the calculator to determine the Air Exchange (CFM) required to adequately ventilate an area.
Calculo de Cambio de Aire (CFM)
Utilice el calculador para determinar los cambios de aire (CFM) requeridos para ventilar el área adecuadamente.
Ingresar información dentro de los campos para calcular los CFM (por ventilador).
Para calcular los CFM requeridos para ventilar un área adecuadamente, se divide el volumen de la habitación entre los valores de "Minutos por cambio" apropiados.
[CFM] = [Volumen de la habitación] / [Min./Camb.]
Flujo de aire (CFM) por Ventilador
*Los asteriscos indican los campos obligatorios.
Calcular Presión Estática
Use the calculator to determine the amount of static pressure the fan must overcome.
Calcular Presión Estática
Utilice el calculador para determinar la cantidad de presión estática que el ventilador necesita.
La presión generada por los ventiladores en los conductos es típicamente muy pequeña. Sin embargo, una medición precisa de la presión estática es crítica para la selección adecuada del ventilador. La presión estática en sistemas de ventiladores es típicamente menor que 2" SP, o 0,072 Psi.
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática
*Los asteriscos indican los campos obligatorios.
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA
Sin Ducto
0.05" a 0.20"
Con Ducto
0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto)
Transiciones
0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.)
Extracción de Campanas de Cocina
0.625" a 1.50"
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire.
Ver como
Ordenar por
Results per page
Demostración0de0resultados
Shop Greenheck Products
As the worldwide leader in manufacturing high quality air movement, control and conditioning products, Greenheck offers the most comprehensive line of ventilation equipment available including fans, dampers, louvers and fan accessories. Our equipment is used across a variety of commercial, institutional, and industrial buildings in applications from comfort ventilation to manufacturing processes.