0
artículos
No tiene artículos en su carrito de compras.
0 items
We're currently experiencing issues with our online chat. Please call 1-800-294-9202 or email qdonline@greenheck.com for assistance (M-F, 8AM-5PM CST).
We're currently experiencing issues with our online chat. Please call 1-800-294-9202 or email qdonline@greenheck.com for assistance (M-F, 8AM-5PM CST).
Para calcular los CFM requeridos para ventilar un área adecuadamente, se divide el volumen de la habitación entre los valores de "Minutos por cambio" apropiados.
Flujo de aire (CFM) por Ventilador |
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática |
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA | |
---|---|
Sin Ducto | 0.05" a 0.20" |
Con Ducto | 0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto) |
Transiciones | 0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.) |
Extracción de Campanas de Cocina | 0.625" a 1.50" |
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire. |
SKU | DRIVE TYPE | HP | VOLTAGE | PHASE | CFM RANGE | FRPM RANGE | INLET WIDTH x HEIGHT | OUTLET WIDTH x HEIGHT | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Size:
CSP-A1050
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 752-1244 | 876-1095 | 22 5/8 x 13 1/4 in | 17 7/16 x 8 in | $756.07 | ||
Model / Size:
CSP-A110
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 77-124 | 760-950 | 11 7/8 x 7 5/8 in | 8 x 6 in | $230.17 | ||
Model / Size:
CSP-A125
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 91-138 | 880-1100 | 11 7/8 x 7 5/8 in | 8 x 6 in | $230.17 | ||
Model / Size:
CSP-A1410
|
Transmisión Directa | 1/3 | 115 | 1 | 1043-1584 | 1160-1450 | 22 5/8 x 13 1/4 in | 17 7/16 x 8 in | $756.07 | ||
Model / Size:
CSP-A1550
|
Transmisión Directa | n/a | n/a | n/a | 999-1672 | 1288-1610 | 22 5/8 x 13 1/4 in | 17 7/16 x 8 in | $835.88 | ||
Model / Size:
CSP-A190
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 122-215 | 1120-1400 | 11 7/8 x 7 5/8 in | 8 x 6 in | $272.21 | ||
Model / Size:
CSP-A200
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 70-254 | 720-900 | 12 7/8 x 10 in | 8 x 8 in | $273.64 | ||
Model / Size:
CSP-A250
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 82-266 | 800-1000 | 12 7/8 x 10 in | 8 x 8 in | $273.64 | ||
Model / Size:
CSP-A290
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 77-318 | 840-1050 | 12 7/8 x 10 in | 8 x 8 in | $302.14 | ||
Model / Size:
CSP-A390
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 281-412 | 1080-1350 | 12 7/8 x 10 in | 8 x 8 in | $319.96 | ||
Model / Size:
CSP-A390-VG
|
Transmisión Directa | n/a | 115/208-230 277 |
1 | 57-417 | 350-1750 | 12 7/8 x 10 in | 8 x 8 in | $587.90 | ||
Model / Size:
CSP-A410
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 217-447 | 800-1000 | 16 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 8 in | $340.62 | ||
Model / Size:
CSP-A510
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 325-545 | 856-1070 | 16 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 8 in | $413.31 | ||
Model / Size:
CSP-A510
|
Transmisión Directa | 1/6 | 115 | 1 | 250-545 | 400-1275 | 16 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 8 in | $926.38 | ||
Model / Size:
CSP-A700
|
Transmisión Directa | n/a | 115 | 1 | 419-766 | 880-1100 | 22 5/8 x 10 1/2 in | 19 1/2 x 8 in | $505.95 |
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel. Model CSP-A390-VG features a tri-voltage design to operate at 115/208-230/277V. Vari-Green EC motor technology included for maximum fan controllability.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel and an energy efficient, adjustable Vari-Green EC motor.
Model CSP inline fans are high performance fans designed for exhaust, supply or return air applications where low sound level are required. Units feature an insulated, galvanized steel housing with a forward-curved wheel.
Our performance filter tool can help you choose the right product based on your performance requirements.