0
artículos
No tiene artículos en su carrito de compras.
0 items
Para calcular los CFM requeridos para ventilar un área adecuadamente, se divide el volumen de la habitación entre los valores de "Minutos por cambio" apropiados.
Flujo de aire (CFM) por Ventilador |
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática |
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA | |
---|---|
Sin Ducto | 0.05" a 0.20" |
Con Ducto | 0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto) |
Transiciones | 0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.) |
Extracción de Campanas de Cocina | 0.625" a 1.50" |
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire. |
SKU | VOLTAGE | PHASE | CFM RANGE | GRILLE LENGTH x WIDTH | OUTLET WIDTH x HEIGHT | OUTLET DIAMETER | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Size:
SP-110
|
115 | 1 | 28-110 | 14 x 13 in | n/a | 6 in | $374.12 | ||
Model / Size:
SP-80L
|
115 | 1 | 38-80 | 14 x 13 in | n/a | 4 in | $445.38 | ||
Model / Size:
SP-80
|
115 | 1 | 38-80 | 14 x 13 in | n/a | 4 in | $338.49 | ||
Model / Size:
SP-A1050
|
115 | 1 | 662-1125 | 25 x 16 3/8 in | 17 7/16 x 8 in | n/a | $756.07 | ||
Model / Size:
SP-A110
|
115 | 1 | 98-130 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $265.09 | ||
Model / Size:
SP-A110
|
115 | 1 | 98-130 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $247.27 | ||
Model / Size:
SP-A110
|
115 | 1 | 98-130 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $222.33 | ||
Model / Size:
SP-A110
|
115 | 1 | 98-130 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $179.58 | ||
Model / Size:
SP-A125
|
115 | 1 | 109-144 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $315.68 | ||
Model / Size:
SP-A125
|
115 | 1 | 109-144 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $230.17 | ||
Model / Size:
SP-A1410
|
115 | 1 | 1174-1455 | 25 x 16 3/8 in | 17 7/16 x 8 in | n/a | $756.07 | ||
Model / Size:
SP-A1550
|
n/a | n/a | 1323-1607 | 25 x 16 3/8 in | 17 7/16 x 8 in | n/a | $835.88 | ||
Model / Size:
SP-A190
|
115 | 1 | 156-229 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 6 in | n/a | $272.21 | ||
Model / Size:
SP-A200
|
115 | 1 | 68-267 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 8 in | n/a | $272.21 | ||
Model / Size:
SP-A250
|
115 | 1 | 92-294 | 14 7/8 x 13 1/4 in | 8 x 8 in | n/a | $272.21 |
Model SP-VG, bathroom exhaust fan features EC motor technology, allowing for increased energy savings. Units operate at a constant CFM up to 0.25 in. wg. And provide continuous or intermittent ventilation while maintaining extremely low sound levels.
Model SP-VG, bathroom exhaust fan features EC motor technology, allowing for increased energy savings. Units operate at a constant CFM up to 0.25 in. wg. And provide continuous or intermittent ventilation while maintaining extremely low sound levels.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing, lighted grille and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications. The motion and humidity sensor grille automatically turns the fan on when a change in motion is sensed or when excess humidity is detected.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications. The motion sensor grille uses a passive infrared motion detector to automatically turn the fan on when a change in motion is sensed.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing, lighted grille and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Model SP-A direct drive, ceiling mounted fan is designed to provide the lowest sounds levels for bathroom exhaust. Units feature an insulated housing and are ideal for residential, multi-family or hotel applications.
Our performance filter tool can help you choose the right product based on your performance requirements.