Buscar un Ventilador - Por Modelo
Comparar |
Modelo | Ubicación | Instalación | Flujo de aire | Aplicación | Tipo de Transmisón | Tipo de Hélice | Rendimiento | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exterior |
Interior |
Base para Techo |
Base/Piso |
Colgante |
Instalación en Muro |
Instalación en Plafón |
Extracción |
Suministro |
Recircular |
General / Aire Limpio |
Aire Contaminado |
Control de humo (UL) |
Resistente a chispas |
Alta temperatura (por encima de 200 ° F) |
Por Correa |
Directa |
Centrífugo |
Axial |
Flujo Mixto |
Volumen máximo (PCM) |
Presión Estática Máxima (Pulg. Ca) |
||