0
artículos
No tiene artículos en su carrito de compras.
0 items
Model BSQ is a belt drive square centrifugal inline fan designed for intake, exhaust, return or make-up air applications where space is a major issue. Units feature a galvanized steel housing and aluminum backward-inclined wheel.
Para calcular los CFM requeridos para ventilar un área adecuadamente, se divide el volumen de la habitación entre los valores de "Minutos por cambio" apropiados.
Flujo de aire (CFM) por Ventilador |
La cantidad de presión estática que el ventilador necesita depende de la velocidad del aire en el ducto, el numero de transciciones (y otros elementos de resistencia) y la longitud del ducto. Para un sistema diseñado con suficiente aire templado, se pueden utilizar las guías de la tabla de abajo para estimar la presión estática.
Presión Estática |
GUÍA DE PRESIÓN ESTÁTICA | |
---|---|
Sin Ducto | 0.05" a 0.20" |
Con Ducto | 0.20" a 0.40" por cada 100 pies de ducto (asumiendo que la velocidad de aire en el ducto cae dentro de los 1,000 a 1,800 pies por minuto) |
Transiciones | 0.08" por transición (codo, registro, rejilla, compuerta, persiana, etc.) |
Extracción de Campanas de Cocina | 0.625" a 1.50" |
Imprtante: Los requerimientos de presión estática son afectados significativamente por la cantidad de aire templado suministrado en el área. Si el aire templado suministrado es insuficiente la presión estática aumentará y redicirá la cantidad de aire que será extraido. Es importante recordar que por cada pie cubico de aire extraido, se debe suministrar un pie cubico de aire. |
SKU | DRIVE TYPE | HP | VOLTAGE | PHASE | CFM RANGE | FRPM RANGE | INLET WIDTH x HEIGHT | OUTLET WIDTH x HEIGHT | PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 1147-1686 | 1720-2050 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,503.59 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 1193-2106 | 2050-2560 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,503.59 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1 | 115 208 230 |
1 | 1147-1686 | 1720-2050 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,570.57 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1 | 115 208 230 |
1 | 1193-2106 | 2050-2560 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,570.57 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 677-954 | 840-930 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,223.53 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 812-1193 | 930-1160 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,223.53 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 995-1489 | 1160-1450 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,223.53 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 531-765 | 1450-1810 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,223.53 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1/4 | 115 | 1 | 590-699 | 790-850 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,207.14 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1/4 | 115 | 1 | 520-872 | 850-1060 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,207.14 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1/4 | 115 | 1 | 757-1086 | 1060-1320 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,207.14 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | 1/4 | 115 | 1 | 841-1349 | 1320-1640 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,207.14 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 770-1094 | 1070-1330 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,355.37 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 884-1366 | 1330-1660 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,355.37 | ||
Model / Size:
BSQ-100
|
Belt Drive | n/a | n/a | n/a | 1174-1703 | 1660-2070 | 13 7/8 x 13 7/8 in | 13 7/8 x 13 7/8 in | $1,355.37 |
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Model BSQ centrifugal inline fan features a unique combination of installation flexibility, rugged construction, ease of service, high efficiency and low sound levels. These compact fans are the ideal selection for indoor clean air applications including intake, exhaust, return or make-up air.
Our performance filter tool can help you choose the right product based on your performance requirements.